Опубликуйте свои продукты
Gustav 241
NC Nordic Care

Gustav 241

Table in solid birch. This version of Gustav is height adjustable. The height is mechanically adjustable; 72-87 cm. The lower part of the bar underneath the table is 55 cm from the floor. One extention leaf 50×100 cm is included. The solid table top, which has a thickness of 40 mm, is stable and has a straight profile that signals top quality. Available in birch or as stained. Also available with a practical and durable birch or white laminate table top with an ABS edge
Cпецификация
  • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgustav-241
  • Тип продукцииGustav
  • Группа продукцииFurniture/Table
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)1600
  • Глубина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительЭстония
  • Масса нетто (кг)70
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS