Опубликуйте свои продукты
Humlan 374
Humlan 374
    NC Nordic Care

    Humlan 374

    Clean and elegant design for most kind of environments. Soft and rounded shapes that provides a sense of security. The sofa is part of a family that consists of armchair, two seater sofa and three seater sofa. It is possible to have different fabrics on the seat, on the back and for the back cushion, which gives the opportunity to come up with individual and unique expressions. The fabric in the seat is removable. Additional and removable armrest covers are available as optional extra. A sanitary gap between the seat and the back prevents dust from gathering.
    Cпецификация
    • The legs are available in birch, oak or as stained. Meet the Möbelfakta standards. Is a representative for NC*s new generation of Inclusive Design.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhumlan-374
    • Тип продукцииHumlan
    • Группа продукцииFurniture /Sofa
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)820
    • Ширина (мм)1470
    • Глубина (мм)640
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительРумыния
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (31)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (141)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (39)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (78)