Опубликуйте свои продукты
Jackie 542
Jackie 542
Jackie 542
    NC Nordic Care

    Jackie 542

    Jackie two seater sofa with high back is the perfect furniture for waiting room areas or social areas. It combines modern design and practical functionality in a clever way. The upholstered back hangs on a nice luxurious leather strap, which is a theme for the whole Jackie series. Go for one fabric for the whole chair, or combine different fabrics for the seat and the back. The fabric is removable and the sanitary gap between the seat and the back makes it hygenic.
    Cпецификация
    • Armrest and side covers are available as optional extras and so is rubber weave in the seat. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. It is available as clear lacquered or as stained.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjackie-542
    • Тип продукцииJackie
    • Группа продукцииFurniture / Sofa
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1170
    • Ширина (мм)1350
    • Глубина (мм)710
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)34
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (30)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (35)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (70)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (39)