Опубликуйте свои продукты
John 380
John 380
John 380
John 380
John 380
    NC Nordic Care

    John 380

    NC’s most exclusive functional easy chair, packed with vlever functions and a high level of design on all parts. It has a stepless reclining back and the handle for the reclining function is made in an exclusive leather that gives a feeling of luxury.
    Cпецификация
    • Adjustable neck cushion and fold back armrests that makes it easy ot get in and out of the chair. John has something that our other easy chairs do not have – the depth of the seat is adjustable. John has a practical pocket on the outside of one of the armrests for easy storage of a phone, tablet or a book. Legs, armrests and back have wooden details that are available as clear lacquered or as stained.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjohn-380
    • Тип продукцииJohn
    • Группа продукцииFunctional easy chair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1220
    • Ширина (мм)680
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (31)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (141)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (39)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (78)