Опубликуйте свои продукты
Julia 065
Julia 065
Julia 065
    NC Nordic Care

    Julia 065

    The serving trolley is produced in FSC Mix. It is available in clear lacquer or stained. The shelfs are available in solid birch or in white or birch laminate. Maximum weights on the shelfs is 15 kg per shelf.
    Cпецификация
    • As a nice complement to the Julia serving trolley is Julia tray (article code 064). It can easily be placed on one or both shelves and gives Julia serving trolley even more areas of use. Why not use the cork tablet (article code 062) with the tray or directly on Julia serving trolley.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjulia-065
    • Тип продукцииJulia
    • Группа продукцииStorage Unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)730
    • Ширина (мм)630
    • Глубина (мм)480
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель