Опубликуйте свои продукты
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765
Julia 765
    NC Nordic Care

    Julia 765

    3.5 из 5 звезд3.5(11 отзывы)
    Julia shelf is unique with its rounded, organic shapes and has functions to offer in many different environments. It works perfectly as a sideboard or as a room divider in offices or dining areas. Place several Julia shelves in a row and with its rounded shapes you can easily create your own patterns.
    Cпецификация
    • Julia shelf has two front sides and the shelves are high enough to fit binders. Julia shelf is available as clear lacquer or stain. Produced in FSC Mix.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjulia-765
    • Тип продукцииJulia
    • Группа продукцииStorage Unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)870
    • Ширина (мм)1100
    • Глубина (мм)380
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)21
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель