Опубликуйте свои продукты
Kurbits 326
Kurbits 326
Kurbits 326
    NC Nordic Care

    Kurbits 326

    Kurbits – a beautiful wooden sofa with seat cushion and back cushions. You can also add rubber weave for the seat. Kurbits is a family of chairs and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art.

    Available in the Kurbits family is also a chair, two different armchairs and a footstool

    Cпецификация
    • The two seater sofa is produced in birch FSC Mix and the chair is available with wooden seat or with a seat cushion and back cushion with removable fabric. 

      Kurbits is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...  The chair is available in a fabric of your choice.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkurbits-326
    • Тип продукцииKurbits
    • Группа продукцииFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)860
    • Ширина (мм)1350
    • Глубина (мм)540
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)27
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS