Опубликуйте свои продукты
Niva 225
Niva 225
Niva 225
    NC Nordic Care

    Niva 225

    A clean and functional dining table with a soft and rounded shape. 

    The Nivå series include nine different tables with different sizes and shapes. Four of them are mechanically height adjustable. The whole series meet the Möbelfakta standards

    Cпецификация
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаniva-225
    • Тип продукцииNivå
    • Группа продукцииFurniture/Table
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)730
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)900
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЭстония
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS