Опубликуйте свои продукты
Rialto 202
NC Nordic Care

Rialto 202

Rialto table in solid birch. Birch finish or stained. The cross foot in solid wood makes the table very stable. Available in square shape; 80 x 80 cm or as round with a diameter of 90 cm. The height of this table is 73 cm.
Cпецификация
  • Meet the Möbelfakta standards. Stained as an opiton. Practical and durable laminate table top as optional extra.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrialto-202
  • Тип продукцииRialto
  • Группа продукцииFurniture/Table
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)730
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)800
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительЭстония
  • Масса нетто (кг)22
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS