Опубликуйте свои продукты
Rialto 204 73
NC Nordic Care

Rialto 204 73

Rialto table with a height of 73 cm, in birch finish or stained with a black cast iron foot with a diameter of 42 cm. The diameter of the table is 60 cm.
Cпецификация
  • Meets the Möbelfakta standards. Possible to stain. Practical and durable laminate table top as option.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrialto-204-73
  • Тип продукцииRialto
  • Группа продукцииFurniture/Table
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)730
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительЭстония
  • Масса нетто (кг)24
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS