Опубликуйте свои продукты
Rib 573-1
NC Nordic Care

Rib 573-1

Rib three seater sofa is part of an airy and classic seating group, that has removable fabrics in the seat and in the back. Neck cushion is available as optional extra. The sofa has a high seating height with fixed seat cushions, which makes the armchair easy to get in and out of. Soft armrest cushions give the armchair a nice look. Rib is easy to clean around, thanks to the high frame.
Cпецификация
  • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrib-573-1
  • Тип продукцииRib
  • Группа продукцииFurniture /Sofa
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)840
  • Ширина (мм)1810
  • Глубина (мм)710
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалТкань
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительЛитва
  • Масса нетто (кг)46
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны
  • Классификация IFCМебель
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
4.1 из 5 звезд 4.1 (35)
4.7 из 5 звезд 4.7 (30)
4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
4.3 из 5 звезд 4.3 (37)