Опубликуйте свои продукты
Ruter 275
Ruter 275
    NC Nordic Care

    Ruter 275

    Ruter serving trolley has a clean and neat design, which gives it a place in all kinds of environments and situations. The castors are lockable, to provide stability when serving.
    Cпецификация
    • Ruter serving trolley is very practical with its generous measurements. The serving trolley is produced with a frame in birch and has laminate shelves that are reversable, black on one side and white on the other.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаruter-275
    • Тип продукцииRuter
    • Группа продукцииStorage Unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)850
    • Ширина (мм)840
    • Глубина (мм)530
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)17
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель