Опубликуйте свои продукты
Stop 571-2
NC Nordic Care

Stop 571-2

Stop is a fully upholstered armchair with high back for extra comfort. Soft shapes and the little seam at the bottom gives the model a “homey” feeling. All fabrics are removable. Nicely designed frame in brich with pointy legs that enhance the model’s light appearance.
Cпецификация
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstop-571-2
  • Тип продукцииStop
  • Группа продукцииFurniture / Easy chair
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)110
  • Ширина (мм)710
  • Глубина (мм)820
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалТкань
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительЛитва
  • Масса нетто (кг)23
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны
  • Классификация IFCМебель
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
4.1 из 5 звезд 4.1 (35)
4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
4.7 из 5 звезд 4.7 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (42)