Опубликуйте свои продукты
Stop 572-2
NC Nordic Care

Stop 572-2

4.9 из 5 звезд4.9(10 отзывы)
Stop is a fully upholstered two seater sofa where all fabric is removable. Soft shapes and the little seam at the bottom gives the model a “homey” feeling. Nicely designed frame in brich with pointy legs that enhance the model’s light appearance.
Cпецификация
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstop-572-2
  • Тип продукцииStop
  • Группа продукцииFurniture /Sofa
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)860
  • Ширина (мм)1620
  • Глубина (мм)760
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалТкань
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительЛитва
  • Масса нетто (кг)44
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны
  • Классификация IFCМебель
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
4.4 из 5 звезд 4.4 (70)
4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
4.1 из 5 звезд 4.1 (35)
4.1 из 5 звезд 4.1 (140)