Опубликуйте свои продукты
Sture 392
Sture 392
Sture 392
Sture 392
    NC Nordic Care

    Sture 392

    A future classic – armchair with high back. The laths in the back gives a transparent back and they let light through. The laths are carefully designed and give the same kind of comfort as an upholstered back. The armchair is available with wooden seat or fixed upholstered seat, or maybe a nice and cozy sheep fur. A neckcushion is available as optional extra.
    Cпецификация
    • FSC Mix. The armchair is available as stained. Play around with colours to create your own unique expression in the armchair. Related to the chairs Björn and Curt.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsture-392
    • Тип продукцииSture
    • Группа продукцииFurniture / Easy chair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1050
    • Ширина (мм)640
    • Глубина (мм)840
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)17
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (35)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (42)