Опубликуйте свои продукты
Sture 693
Sture 693
    NC Nordic Care

    Sture 693

    Sture sofa table is now available in a larger version that complements the popular two smaller versions, that we have had in the assortment for some time. The three different designs of the different Sture tables are intended to be placed together in order to create different decorative settings. The asymetrical shapes creates different expressions from different angles. At the same time the tables are very stable.
    Cпецификация
    • Feel free to combine two or three tables and let the different shapes blend into one. One tip is to use one table for magazines and books and leave the others empty. This creates a feeling of organised luxury.

      Sture is only available as a stained version white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsture-693
    • Тип продукцииSture
    • Группа продукцииFurniture/Table
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)425
    • Ширина (мм)540
    • Глубина (мм)560
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЭстония
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS