Опубликуйте свои продукты
Woodstock 014
Woodstock 014
Woodstock 014
    NC Nordic Care

    Woodstock 014

    Woodstock is a chair with upholstered seat and nicely arched laths in the back. Woodstock has a clear and distinct design. The seat has rubber weave as standard.
    Cпецификация
    • The chair is available in oak and in birch and is also available as stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwoodstock-014
    • Тип продукцииWoodstock
    • Группа продукцииFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)810
    • Ширина (мм)420
    • Глубина (мм)540
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS