Опубликуйте свои продукты
Woodstock 114
Woodstock 114
Woodstock 114
    NC Nordic Care

    Woodstock 114

    Woodstock chair with armrests is stackable and fits most environments and occasions. Woodstock has a clear design with its horisontal laths in the back. The seat is upholstered and is protected by rubber weave as standard.
    Cпецификация
    • It is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwoodstock-114
    • Тип продукцииWoodstock
    • Группа продукцииFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)810
    • Ширина (мм)570
    • Глубина (мм)540
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)7
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS