Опубликуйте свои продукты
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
    NC Nordic Care

    Woodstock 115

    Woodstock chair with armrests comes with upholstered seat and back. The seat is protected by rubber weave as standard. The chair fits very well in assembly halls and auditoriums as it has connectors as optional extras.
    Cпецификация
    • Woodstock is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwoodstock-115
    • Тип продукцииWoodstock
    • Группа продукцииFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)810
    • Ширина (мм)570
    • Глубина (мм)520
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)7
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS