Опубликуйте свои продукты
Steps
Nemschoff

Steps

The Steps modular lounge collection provides comfort and dynamic space definition for healthcare environments. With its unique range of back height options and curved forms, Steps can be configured to create areas of privacy or openness, while also directing visitor flow and defining space. Integrated power and a variety of tables assure that Steps can support a broad range of activities, from waiting to working to resting. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSteps
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииSofas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалКожа
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Описание Uniclass 2015Sofas
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 23 13 15
  • Наименование OmniClassResidential Sofas
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
1.8 из 5 звезд 1.8 (22)
4.4 из 5 звезд 4.4 (61)
2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
4.8 из 5 звезд 4.8 (17)