Опубликуйте свои продукты
Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight
NexLight

Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight

3.7 из 5 звезд3.7(6 отзывы)

A fully digital lighting control solution. Panels, switches and sensors connect together using simple #16 gauge 2-wire cable in topology-free sequence. Pre-wired, pre-programmed, ready-to-install single panel lighting control solution with 7-16 relays may be used as a base panel for larger installations. Simply add, Auxiliary or Mini panels on the 2-wire bus.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаControlPanel_MP_NX_M1600
  • Тип продукцииElectrical Equipment
  • Группа продукцииControl Panel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60.96
  • Ширина (мм)45.72
  • Глубина (мм)10.16
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Электричество
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting Control Panelboards
  • Номер OmniClass23-27 15 21 13
  • Наименование OmniClassLighting Relay Control Panel