Опубликуйте свои продукты
Natura Wall Panel
Nichiha USA

Natura Wall Panel

Adopts its texture from the natural grooves of wood Organic yet elegant with four planks of varying heights per panel Ideal for residential and commercial designs Matching corner options available
Cпецификация
  • AWP 1818 Dimensions (in.) 17 7/8 H x 71 9/16 L Dimensions (actual mm) 455 H x 1818 L Thickness (in.) 5/8 Thickness (actual mm) 16 Weight (lbs. per panel) 40.02 Weight (lbs. per sq. ft.) 4.55 Exposed Coverage (sq. ft. per panel) 8.88 Packaging (pieces per pack) 2 [17.76 sq. ft.] Panel Orientation Horizontal
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNatura
  • Тип продукцииFiber Cement Siding
  • Группа продукцииArchitectural Wall Panels
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-08-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалФиброцемент
  • Разработано вЯпония
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels
  • Номер OmniClass23-13 37 15 15
  • Наименование OmniClassMineral Fiber Cement Exterior Siding

Доступно в регионах:

Северная Америка
Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аруба
Багамы
Барбадос
Белиз
Бермуды
Бонэйр
Британские Виргинские острова
Виргинские Острова
Гаити
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландия
Доминика
Доминиканская Республика
Канада
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиника
Мексика
Монтсеррат
Никарагуа
Острова Кайман
Острова Теркс и Кайкос
Панама
Пуэрто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелеми
Сен-Мартен
Сен-Пьер и Микелон
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Синт-Мартен
Соединенные Штаты Америки
Тринидад и Тобаго
Ямайка