Опубликуйте свои продукты
Rough Sawn Wall Panel
Rough Sawn Wall Panel
Rough Sawn Wall Panel
    Nichiha USA

    Rough Sawn Wall Panel

    With its earthy appeal, RoughSawn adds rustic sophistication to all types of projects. Rustic design with four planks per panel Matching corners available Can be installed horizontally or vertically Engineered with an integrated rainscreen
    Cпецификация
    • AWP 3030 Dimensions (in.) 17 7/8 H x 119 5/16 L Dimensions (actual mm) 455 H x 3030 L Thickness (in.) 5/8 Thickness (actual mm) 16 Weight (lbs. per panel) 57.3 Weight (lbs. per sq. ft.) 3.8 Exposed Coverage (sq> ft. per panel) 14.81 Packaging (pieces per pack) 2 [29.62 SQ. FT.] Panel Orientation Horizontal or Vertical
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrough-sawn
    • Тип продукцииFiber Cement Siding
    • Группа продукцииArchitectural Wall Panels
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2024-08-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалФиброцемент
    • Разработано вЯпония
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Номер OmniClass23-13 37 15 15
    • Наименование OmniClassMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Ангилья
    Антигуа и Барбуда
    Аруба
    Багамы
    Барбадос
    Белиз
    Бермуды
    Бонэйр
    Британские Виргинские острова
    Виргинские Острова
    Гаити
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландия
    Доминика
    Доминиканская Республика
    Канада
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиника
    Мексика
    Монтсеррат
    Никарагуа
    Острова Кайман
    Острова Теркс и Кайкос
    Панама
    Пуэрто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелеми
    Сен-Мартен
    Сен-Пьер и Микелон
    Сент-Винсент и Гренадины
    Сент-Китс и Невис
    Сент-Люсия
    Синт-Мартен
    Соединенные Штаты Америки
    Тринидад и Тобаго
    Ямайка