Опубликуйте свои продукты
Tuff Block
Tuff Block
Tuff Block
Tuff Block
    Nichiha USA

    Tuff Block

    TuffBlock is built to last with strong construction that stands up to everyday wear and tear, making it the perfect panel for high-traffic areas. Rugged, textured finish available in four colors Packed with modern appeal Engineered with a built-in rainscreen
    Cпецификация
    • AWP 1818 Dimensions (in.) 17 7/8 H x 71 9/16 L Dimensions (actual mm) 455 H x 1818 L Thickness (in.) 5/8 Thickness (actual mm) 16 Weight (lbs. per panel) 35.2 Weight (lbs. per sq. ft.) 3.9 Exposed Coverage (sq. ft. per panel) 8.88 Packaging (pieces per pack) 2 [17.76 SQ. FT.] Custom Color Available Yes
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtuff-block
    • Тип продукцииFiber Cement Siding
    • Группа продукцииArchitectural Wall Panels
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2024-08-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалФиброцемент
    • Разработано вЯпония
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Номер OmniClass23-13 37 15 15
    • Наименование OmniClassMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Ангилья
    Антигуа и Барбуда
    Аруба
    Багамы
    Барбадос
    Белиз
    Бермуды
    Бонэйр
    Британские Виргинские острова
    Виргинские Острова
    Гаити
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландия
    Доминика
    Доминиканская Республика
    Канада
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиника
    Мексика
    Монтсеррат
    Никарагуа
    Острова Кайман
    Острова Теркс и Кайкос
    Панама
    Пуэрто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелеми
    Сен-Мартен
    Сен-Пьер и Микелон
    Сент-Винсент и Гренадины
    Сент-Китс и Невис
    Сент-Люсия
    Синт-Мартен
    Соединенные Штаты Америки
    Тринидад и Тобаго
    Ямайка