Опубликуйте свои продукты
NICZUK Underfloor hook H
NICZUK

NICZUK Underfloor hook H

Usage: intended for fixing and laying pipes with the external diameter of up to 32 mm. Possibility of setting in the floor made of concrete of class not lower than C16/20. The shape of the mandrel ensures easy and quick assembly in the insulation layer at the same time guaranteeing stabilization of pipes laid during the screed realization.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhaki-h
  • Тип продукцииPipe clamps without lining
  • Группа продукцииUnderfloor hooks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.1 из 5 звезд 4.1 (15)
4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
4.6 из 5 звезд 4.6 (14)