Опубликуйте свои продукты
NICZUK Channel beam clamp KLM
NICZUK

NICZUK Channel beam clamp KLM

Usage: For connecting channels to steel girders. For creation of solid fixing on the structures of steel girders without the necessity of drilling or welding. Safe fixing with the use of two beam pipe clamps per one fixing. Integrated set adjusted to steel girders of every type.

File contents:

KLM-A - For usage witch channel type 30. (SZ-C, SZ-A)
KLM-MF - For usage witch channel type 41 (SZ-MF).
KLM-MH - For usage witch channel type 41 (SZ-MH).
KLM-MFH-D - For usage witch channel type 41 (SD-MFH, SZ-MI).
KLM-MH-D - For usage witch channel type 41 (SD-MH). 
KLM-MB
 - For usage witch channel type 50 (SZ-MB).
KLM-ME - For usage witch channel type 50 (SZ-ME).

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаklamry-klm-stalowe
  • Тип продукцииFastening and connecting elements
  • Группа продукцииBeam channel clamps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
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
4.1 из 5 звезд 4.1 (15)
4.7 из 5 звезд 4.7 (16)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)