Опубликуйте свои продукты
NICZUK Tacker clip K
NICZUK

NICZUK Tacker clip K

Usage: intended for fixing pipes and for laying floor heating with the diameter from 14 mm to 20 mm in thermal insulation layer. The sharpened mandrel shape ensures easy assembly and extra piping protect the pipes against moving when concrete levelling is performed.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаklipsy-k
  • Тип продукцииPipe clamps without lining
  • Группа продукцииClips
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.1 из 5 звезд 4.1 (15)
4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
4.6 из 5 звезд 4.6 (14)