Опубликуйте свои продукты
NICZUK Fire stop pipe collar KO
NICZUK

NICZUK Fire stop pipe collar KO

Usage: fire protection sealing of passages: • flammable pipes, flammable pipes insulated with a cover made of synthetic foam, • steel and copper pipes insulated with a cover made of synthetic foam, • electric cables in protective pipe, via the fire divisions. • in the walls - two collars (on both sides of the wall) • in the ceilings - one collar (from the ceiling bottom) • free spaces, to the width of 5 mm, between the opening in the wall or in the ceiling and the pipe or external insulation cover of the pipe shall be filled with acrylic fire protection paste • gaps with the width greater than 5 mm shall be filled with cement mortar, gypsum mortar or mineral wool with the density not smaller than 150 kg/m 3 , • collar swelling insert may be cut to the required length, greater or equal to the external circumference of the protected pipe
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkolnierze-ko
  • Тип продукцииFirestop and fire protection system
  • Группа продукцииFire stop collars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-02
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.1 из 5 звезд 4.1 (15)
4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
4.6 из 5 звезд 4.6 (14)