Опубликуйте свои продукты
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
    NICZUK

    NICZUK Cantilever type 30

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation, with cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    A2,0: Width = 30mm Height = 30 mm

    SS-A2,0-150 L =150mm
    SS-A2,0-250 L =200mm
    SS-A2,0-300 L = 300mm
    SS-A2,0-350 L = 350mm
    SS-A2,0-450 L = 450mm
    SS-A2,0-500 L = 500mm
    SS-A2,0-750 L = 750mm
    SS-A2,0-1000 L = 1000mm

    C2,0: Width = 30mm Height = 16 mm

    SS-C2,0-200 L = 200mm
    SS-C2,0-250 L = 250mm
    SS-C2,0-300 L = 300mm
    SS-C2,0-400 L = 400mm
    SS-C2,0-500 L = 500mm

    U3,0: Width = 30mm Height = 30 mm

    SS-U3,0-250 L =250mm
    SS-U3,0-300 L =300mm 
    SS-U3,0-400 L = 400mm
    SS-U3,0-500 L = 500mm
    SS-U3,0-600 L = 600mm
    SS-U3,0-800 L = 800mm
    SS-U3,0-1000 L = 1000mm




    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkonsole-a
    • Тип продукцииChannels
    • Группа продукцииCantilever A
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-01
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)30
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
    • Код ETIMEC001285
    • Название ETIMMounting rail
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (15)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (16)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)