Опубликуйте свои продукты
NICZUK Vertical cantilever type 30
NICZUK Vertical cantilever type 30
    NICZUK

    NICZUK Vertical cantilever type 30

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation, with cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    A2,0: Width = 30mm Height = 30 mm

    SS90-A2,0-150 L =150mm
    SS90-A2,0-250 L =200mm
    SS90-A2,0-300 L = 300mm
    SS90-A2,0-350 L = 350mm
    SS90-A2,0-450 L = 450mm
    SS90-A2,0-500 L = 500mm
    SS90-A2,0-750 L = 750mm
    SS90-A2,0-1000 L = 1000mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkonsole-a-obrocone-90
    • Тип продукцииChannels
    • Группа продукцииVertical cantilevers A
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)30
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
    • Код ETIMEC001285
    • Название ETIMMounting rail
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (15)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (14)