Опубликуйте свои продукты
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
    NICZUK

    NICZUK Double cantilever type 41-D

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation and serrated edges in order to lock the accessories better, they have a cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    SSD-MF2,5: Width = 41mm Height = 82mm

    SSD-MF2,0-240 L =240mm
    SSD-MF2,5-320 L =320mm
    SSD-MF2,5-480 L =480mm
    SSD-MF2,5-560 L =560mm
    SSD-MF2,5-800 L =800mm
    SSD-MF2,5-1040 L =1040mm

    SSD-MH2,5: Width = 41mm Height = 124mm

    SSD-MH2,5-480 L =480mm
    SSD-MH2,5-560 L =560mm
    SSD-MH2,5-800 L =800mm
    SSD-MH2,5-1040 L =1040mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkonsole-mf-d
    • Тип продукцииChannels
    • Группа продукцииDouble cantilever arms MF
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-01
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)41
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
    • Код ETIMEC001285
    • Название ETIMMounting rail
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (15)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (14)