Опубликуйте свои продукты
NICZUK Flat connector XX3
NICZUK Flat connector XX3
    NICZUK

    NICZUK Flat connector XX3

    Usage: for structural connection of mounting channels, it allows for multiple adjustment of the fastening opening location in the channel. They ensure reliable connection of flat and spatial fastening systems.

    File contents:

    XX3-A90: A x g [mm] = 30x4, for usage with channels type 30.
    XX3-MF90:
    A x g [mm] = 40x5, for usage with channels type 41.
    XX3-MB90:
    A x g [mm] = 45x5, for usage with channels type 50.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаksztaltki-xx3
    • Тип продукцииChannels accessories
    • Группа продукцииConnecting plates
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
    • Код ETIMEC000483
    • Название ETIMCoupler for support/profile rail
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (16)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (15)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (5)