Опубликуйте свои продукты
NICZUK Loop ZP
NICZUK

NICZUK Loop ZP

Usage: For the assembly of fixed water extinguishing devices (sprinklers).

Sprinklers pipe loops:

ZP-M8-1 Sprinkler pipe loop M8 1 (34-35mm)

ZP-M8-11/4 Sprinkler pipe loop M8 11/4 (42-45mm)

ZP-M8-11/2 Sprinkler pipe loop M8 11/2 (48-51mm)

ZP-M8-2 Sprinkler pipe loop M8 2 (57-64mm)

ZP-M10-1 Sprinkler pipe loop M10 1 (34-35mm)

ZP-M10-11/4 Sprinkler pipe loop M10 11/4 (42-45mm)

ZP-M10-11/2 Sprinkler pipe loop M10 11/2 (48-51mm)

ZP-M10-2 Sprinkler pipe loop M10 2 (57-64mm)

ZP-M10-21/2 Sprinkler pipe loop M10 21/2 (70-76mm)

ZP-M10-3 Sprinkler pipe loop M10 3 (83-89mm)

ZP-M10-4 Sprinkler pipe loop M10 4 (108-114mm)

ZP-M12-133 Sprinkler pipe loop M12 133 (133mm)

ZP-M12-5 Sprinkler pipe loop M12 5 (140mm

ZP-M12-159 Sprinkler pipe loop M12 159 (159mm)

ZP-M12-6 Sprinkler pipe loop M12 6 (165-168mm)

ZP-M16-8 Sprinkler pipe loop M16 8 (219mm)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpetle-zp
  • Тип продукцииFire protection system
  • Группа продукцииSprinkler loops
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
  • Код ETIMEC010894
  • Название ETIMAccessories for sprinklers
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.1 из 5 звезд 4.1 (15)
4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
4.6 из 5 звезд 4.6 (14)