Опубликуйте свои продукты
NICZUK Sliding support PSB2
NICZUK

NICZUK Sliding support PSB2

Usage: for the assembly of systems which are subject thermal extension. They take over the pipelines’ axial elongations and level the tensions in the places of fixing. Designed for the assembly to the base and to the structures made of mounting channels. Designed for the assembly in the pipeline support version.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаslizgi-psb2
  • Тип продукцииFixed points and sliding plates
  • Группа продукцииSliding supports
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-02
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
  • Код ETIMEC010040
  • Название ETIMSliding piece
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.1 из 5 звезд 4.1 (15)
4.8 из 5 звезд 4.8 (17)
4.6 из 5 звезд 4.6 (14)