Опубликуйте свои продукты
NICZUK Ball swivel hanger WW
NICZUK

NICZUK Ball swivel hanger WW

Usage: for the assembly of systems which are subject to thermal extension. They allow for shifting fixed elements. They take over the non-axial elongations of pipelines with free rotation of up to 360°. Intended for the assembly directly to the substrate and to the structures made of mounting channels. They have openings which allow for mandrel depth inspection and if the mandrel is screwed in completely, it cannot incline. It is also possible to use it as a fixing for axial shifting - two elements shall be used in that case. Maximum hanger deflection - 15°.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwieszaki-wahadlowe-ww
  • Тип продукцииFixed points and sliding plates
  • Группа продукцииSwivel hangers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-02
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
  • Код ETIMEC010040
  • Название ETIMSliding piece
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
4.1 из 5 звезд 4.1 (15)
4.7 из 5 звезд 4.7 (16)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)