Опубликуйте свои продукты
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
    nidaplast

    Lost and Draining Trench Basin

    The nidaplast® EP-S is an Ultra Light Cellular Structure for the temporary storage of rainwater around buildings. Its dimensions are suited to small volumesper plot. The product is easy to install and economical because of its low weight. The very good chemical resistance of polypropylene reduces the risk of deterioration due to accidental pollution
    Cпецификация
    • Vertical compressive strength: 400 kPa Ideal for small basins Maximum height embankment: 2.3m
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlost-and-draining-trench-basin
    • Тип продукцииRainwater management
    • Группа продукцииCesspools
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)520
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)1200
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен/полипропилен
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Вода

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка
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
    Похожие продукты