Опубликуйте свои продукты
Cable Ladder System
Cable Ladder System
    Niedax Group

    Cable Ladder System

    4.9 из 5 звезд4.9(8 отзывы)

    Cable Ladders are ideal to install large volumes of heavy duty power cables. The long rung spacing means full free air rating of cables. Higher current flow can be achieved at the same cable crosssection. Overheating and consecutive damaging of cables is avoided.
    The new shape of the siderail allows higher cable loads at similar support spans, the continuous perforation in the siderails guarantees easy mounting of fittings. Cables can be installed and fixed to the rungs using appropriate yoke clamps.
    Niedax Cable Ladders can be slit togehter to minimize transport and storage volume needs.

    Contains Cable Ladders: KL

    Cпецификация
    • Measurements:
      Height : 60, 100 mm
      Width  : 200 - 600 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNiedax_Cable_Ladders
    • Тип продукцииNiedax
    • Группа продукцииRevit Libraries (.rvt)
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2019-07-31
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПрочее
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Код ETIMEC000854
    • Название ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Название по ССКПУ ООНCable accessories
    • Код ССКПУ ООН26121630
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Описание Uniclass 2015Cable management and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Номер OmniClass23-35 33 19
    • Наименование OmniClassElectrical Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IID5010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution