Опубликуйте свои продукты
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
Passad Drying Cabinet 60
    NIMO

    Passad Drying Cabinet 60

    With improved heat pump technology and natural refrigerant R290, it dries textiles quickly and gently in a closed system. No exhaust ventilation, no drainage, just plug in and save energy and textile wear with minimal climate impact.

    Cпецификация
    • Drying systeHeatpump
      Number of programs

      2

      Drying SensorSensor
      Control panelTouch
      Program ControlMicro processor
      Overheating ProtectionYes
      ColorBlack/White
      Height (mm)1930
      Width (mm)595
      Depth (mm)670
      Door hangingRight
      Number of hangers2
      Number of door hangers2
      Length hanging (m)

      10

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаpassad-drying-cabinet-60
      • Тип продукцииDrying Cabinets
      • Группа продукцииAlizé Steaming Cabinet
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2026-06-03
      • Номер версии1
      • Высота (мм)1930
      • Ширина (мм)600
      • Глубина (мм)600
      Связанные
      • Основной материалМеталл
      • Разработано вШвеция
      • Страна-производительШвеция
      Классификация
      • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
      • Классификация IFCОбъект

      Доступно в регионах:

      Европа Азия
      Бельгия
      Южная Корея
      Великобритания
      Германия
      Дания
      Исландия
      Италия
      Латвия
      Литва
      Люксембург
      Нидерланды
      Норвегия
      Россия
      Финляндия
      Франция
      Чехия
      Швейцария
      Швеция
      Эстония