Опубликуйте свои продукты
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
    NIMO

    Solano Drying Cabinet 60 (1900)

    The market's fastest drying cabinet that dries your clothes gently.

    With the sensor technology, you normally save 40% energy and up to 85% energy compared to traditional drying cabinets with the help of the unique program ECO +. The built-in sensor turns off the cabinet when clothes are dry and In addition to automatic programs it´s possible to control the drying manually. Up to three rows of folding and extendable hangers depending on the choice of model. Comes with ventilation connections and adjustable feet.

    Supplied with ventilation connections. 6kg laundry drying capacity. Timer controlled with easy to use knobs. 16m hanging length.

    Available in three different colors (white, titanium and black), and in three different interiors.

    For more information, visit our webbsite www.nimoverken.com or contact our sales team at sales@nimoverken.com

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSensor_Dryer_1900_drying_cabinet
    • Тип продукцииDrying Cabinets
    • Группа продукцииSensor Dryer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1900
    • Ширина (мм)595
    • Глубина (мм)610
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)60
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_14
    • Описание Uniclass 2015Clothes drying cabinets
    • Номер OmniClass23-21 23 51
    • Наименование OmniClassResidential Laundry Dryers

    Доступно в регионах:

    Европа Азия