Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Healthcare - Finger Guard Double Leaf SureClose

Уникальная ссылка: DoubleLeafSureClose
Брэнд: Noberne Doors
Тип продукции: Healthcare
Группа продукции: Healthcare
Дата публикации: 2017-11-13
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
Health care doors have been specifically designed with recovery in mind, from the choice of door closers and finishes to special acoustic seals.

Download Revit content for the Healthcare Doorset containing all of the options avalible to fully customise the door system.

Options include:

- 10 Vision Panel Options
- 3 Vision Panel Frame Options
- 1 Tick Box to activate the Vision Panel
- 1 Acustic Seal Tick Box Option
- 3 Hinge Options
- 1 Internal Thumb Turn Handle Option
- 1 Internal Door Handle and Escutchion Option
- 3 Handle Options
- 1 Tick Box to activate External Handle
- 2 Handle Back Plate Options
- 3 Locket Options
- 1 HTM Fire Disk Tick Box Option
- 7 Fire Signage Options
- 3 Fire Rating Options
- 4 Door Stop Options
- 1 Tick Box Option to activate metal door frame (Swiftfit)
- 1 Tick Box Option to activate hardwood door frame
- 6 Door Closer Options


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Vinyl
Разработано в: United Kingdom
Страна-производитель: United Kingdom

Категория BIMobject: Двери - Дверные наборы
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
Uniclass 2015 Код: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Описание: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
COBIe Type Category: Door
Продукция доступна в:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Название Значение
Door Style Figner Guard Double Leaf Sure Close
Door Type Double
Intended Function Interior
Maximum Door Height 1500 mm
Maximum Door Width 2700 mm
Shape Rectangular
Warranty 3 Years Materials & Workmanship

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Shape Rectangular

BIMobject®