Уникальная ссылка: | FingerguardDoubleLeaf |
---|---|
Брэнд: | Noberne Doors |
Тип продукции: | Healthcare |
Группа продукции: | Healthcare |
Дата публикации: | 2017-11-13 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | http://www.nobernedoors.co.uk/sectors/post/healthcare |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
Техническое описание: | http://www.nobernedoors.co.uk/downloads |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/noberne-doors/product/fingerguarddoubleleaf
Основной материал: | Wood |
---|---|
Вспомогательный материал: | Vinyl |
Разработано в: | United Kingdom |
Страна-производитель: | United Kingdom |
Категория BIMobject: | Двери - Дверные наборы |
---|---|
Классификация IFC: | Door |
Название по ССКПУ ООН: | Doors |
Код ССКПУ ООН: | 301715 |
Uniclass 1.4 Код: | L411 |
Uniclass 1.4 Описание: | Doors |
Uniclass 2.0 Код: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Описание: | Doorsets |
Uniclass 2015 Код: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Описание: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Код: | 59-23 |
NBS Reference Описание: | Doorsets |
COBIe Type Category: | Door |
Название | Значение |
---|---|
Door Style | Finger Guard Double Leaf |
Door Type | Double |
Intended Function | Interior |
Maximum Door Height | 3000 mm |
Maximum Door Width | 3000 mm |
Shape | Rectangular |
Warranty | 3 Years Materials & Workmanship |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Shape | Rectangular |
BIMobject®