Опубликуйте свои продукты
Healthcare - Double Leaf
Healthcare - Double Leaf
Healthcare - Double Leaf
Healthcare - Double Leaf
Healthcare - Double Leaf
    Noberne Doors
    Архив

    Healthcare - Double Leaf

    Health care doors have been specifically designed with recovery in mind, from the choice of door closers and finishes to special acoustic seals. Download Revit content for the Healthcare Doorset containing all of the options avalible to fully customise the door system.
    Cпецификация
    • Options include: - 10 Vision Panel Options - 3 Vision Panel Frame Options - 1 Tick Box to activate the Vision Panel - 1 Acustic Seal Tick Box Option - 3 Hinge Options - 1 Internal Thumb Turn Handle Option - 1 Internal Door Handle and Escutchion Option - 3 Handle Options - 1 Tick Box to activate External Handle - 2 Handle Back Plate Options - 3 Locket Options - 1 HTM Fire Disk Tick Box Option - 7 Fire Signage Options - 3 Fire Rating Options - 4 Door Stop Options - 1 Tick Box Option to activate metal door frame (Swiftfit) - 1 Tick Box Option to activate hardwood door frame - 6 Door Closer Options
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHealthcareDoubleLeaf
    • Тип продукцииHealthcare
    • Группа продукцииHealthcare
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-13
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалВинил
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor