Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Over Panel Double Leaf NG0

Уникальная ссылка: OverPanelDoubleNG0
Брэнд: Noberne Doors
Тип продукции: Fire
Группа продукции: Over Panel
Дата публикации: 2017-11-13
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
Our ongoing test program has led us to develop products that many other door companies do not actually manufacture themselves such as 38mm FD30 doors, 46mm FD60 doors, FD30 X Ray doors, FD30 & FD60 Yeoman Shield clad doorsets, FD90 doorsets and FD120 doorsets and we have already successfully tested many of our designs to the new European Standard BS EN 1634 Part 1 which is agreed by experts to be more onerous than the current British Standard BS 476 Part 22 for fire testing.

The vast majority of our fire doors are based on our timber perimeter framed high density flaxboard core construction, a strong and sturdy door without the inherent problems associated with unframed GDC chipboard blanks, very popular among architects and other specifiers for use wherever doors of better than average strength and durability are required such as hospitals, universities and schools.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Vinyl
Разработано в: United Kingdom
Страна-производитель: United Kingdom

Категория BIMobject: Двери - Дверные наборы
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
Uniclass 2015 Код: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Описание: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
COBIe Type Category: Door
Продукция доступна в:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Название Значение
Door Style Overpanel Double NG0
Door Type Double
Intended Function Interior
Shape Rectangular
Warranty 3 Years Materials & Workmanship

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Shape Rectangular

BIMobject®