Опубликуйте свои продукты
Noblessa Base units BWB
Noblessa

Noblessa Base units BWB

Noblessa base units are designed for maximum durability and planning flexibility. Built with robust 19 mm melamine-coated construction shelves and high-quality carcase materials, they offer excellent stability and long-term performance. The base units feature moisture-protected edges, lacquered and screwed back panels for optimal air circulation, and optional side depth of 461 mm for narrow floor plans or bathroom applications. High-load fittings, precise joinery and compatibility with the premium nBOX drawer system ensure smooth functionality and a consistent design aesthetic across kitchen, bathroom and living spaces.
Cпецификация
  • Bathroom vanity unit

    1 internal panel,

    1 door

    300 x 576 x 461

    400 x 576 x 461

    450 x 576 x 461

    500 x 576 x 461

    600 x 576 x 461

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBase-units-BWB
  • Тип продукцииBathroom unit
  • Группа продукцииBase unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-08-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Вспомогательный материалМеламин
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework

Похожие продукты