Опубликуйте свои продукты
Noblessa Base units SPUD 2 DOORS
Noblessa

Noblessa Base units SPUD 2 DOORS

Noblessa base units are designed for maximum durability and planning flexibility. Built with robust 19 mm melamine-coated construction shelves and high-quality carcase materials, they offer excellent stability and long-term performance. The base units feature moisture-protected edges, lacquered and screwed back panels for optimal air circulation, and optional side depth of 461 mm for narrow floor plans or bathroom applications. High-load fittings, precise joinery and compatibility with the premium nBOX drawer system ensure smooth functionality and a consistent design aesthetic across kitchen, bathroom and living spaces.
Cпецификация
  • Sink base unit 2 internal panels, 2 continuous doors 800 x 720 x 561 900 x 720 x 561 1000 x 720 x 561 1200 x 720 x 561
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBase-units-SPUD-2-DOORS
  • Тип продукцииKitchen unit
  • Группа продукцииBase unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Вспомогательный материалМеламин
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework

Похожие продукты