Опубликуйте свои продукты
Noblessa Worktop Concrete grey reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Concrete grey reproduction

The Noblessa Concrete Grey reproduction worktop offers a modern concrete look paired with durable, melamine-coated surfaces that are abrasion-resistant and easy to clean. Tested for heat, moisture, UV and chemical resistance, it ensures long-lasting stability and reliable everyday performance in contemporary kitchen environments.
Cпецификация
  • 330 Concrete grey reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWorktop-Concrete-grey-reproduction
  • Тип продукцииWorktops
  • Группа продукцииWorktops
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Вспомогательный материалЛаминат
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework

Похожие продукты