Опубликуйте свои продукты
Noblessa Base units UI2DA
Noblessa

Noblessa Base units UI2DA

Noblessa base units are designed for maximum durability and planning flexibility. Built with robust 19 mm melamine-coated construction shelves and high-quality carcase materials, they offer excellent stability and long-term performance. The base units feature moisture-protected edges, lacquered and screwed back panels for optimal air circulation, and optional side depth of 461 mm for narrow floor plans or bathroom applications. High-load fittings, precise joinery and compatibility with the premium nBOX drawer system ensure smooth functionality and a consistent design aesthetic across kitchen, bathroom and living spaces.
Cпецификация
  • Pull-out unit 1 pull-out, 1 internal drawer with latch for simultaneous opening, 1 pull-out 300 x 720 x 561 400 x 720 x 561 450 x 720 x 561 500 x 720 x 561 600 x 720 x 561 800 x 720 x 561 900 x 720 x 561 1000 x 720 x 561 1200 x 720 x 561
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBase-units-UI2DA
  • Тип продукцииKitchen unit
  • Группа продукцииBase unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Вспомогательный материалМеламин
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework

Похожие продукты