Опубликуйте свои продукты
Noblessa Carcase fillers UPE-V
Noblessa

Noblessa Carcase fillers UPE-V

Noblessa Carcase Fillers are manufactured to the same high construction standards as Noblessa carcases, ensuring precise integration and long-lasting visual quality. All fillers use durable melamine-coated surfaces that are resistant to scratching and wear, and feature impact-resistant PP edge banding designed to protect against moisture and daily use. The material structure ensures stability over time, and the lacquered, low-emission construction aligns with Noblessa’s stringent quality and environmental criteria. Carcase fillers are designed to provide seamless alignment between cabinets and walls, maintaining consistent sightlines and a high-quality finish throughout the installation.
Cпецификация
  • Angle filler Continuous front material, variable from 50 to 170 mm, Planning dimensions: 630 - 750 mm 1st dimension = left 2nd dimension = right 630-750 x 720 x 16
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCarcase-fillers-UPE-V
  • Тип продукцииKitchen unit
  • Группа продукцииFiller/panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалМеламин
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework

Похожие продукты