Опубликуйте свои продукты
Noblessa Carcase fillers UPK
Noblessa

Noblessa Carcase fillers UPK

Noblessa Carcase Fillers are manufactured to the same high construction standards as Noblessa carcases, ensuring precise integration and long-lasting visual quality. All fillers use durable melamine-coated surfaces that are resistant to scratching and wear, and feature impact-resistant PP edge banding designed to protect against moisture and daily use. The material structure ensures stability over time, and the lacquered, low-emission construction aligns with Noblessa’s stringent quality and environmental criteria. Carcase fillers are designed to provide seamless alignment between cabinets and walls, maintaining consistent sightlines and a high-quality finish throughout the installation.
Cпецификация
  • Filler in carcase material, 720 mm high, U-shaped seal for connection to wall, 100 x 720 x 16 200 x 720 x 16
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCarcase-fillers-UPK
  • Тип продукцииKitchen unit
  • Группа продукцииFiller/panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Вспомогательный материалМеламин
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework

Похожие продукты