Опубликуйте свои продукты
Noblessa Tall unit GD178
Noblessa

Noblessa Tall unit GD178

Noblessa tall units are built for long-lasting stability and generous storage. Their 16 mm melamine-coated carcase panels and shelves provide durable, easy-care surfaces, while impact-resistant PP edging offers reliable moisture protection. Lacquered HDF back panels ensure secure construction and promote healthy air circulation. With high load-bearing shelves, premium fittings, and flexible interior options—including shelves, pull-outs, drawers, and appliance housings—Noblessa tall units deliver dependable performance and a clean, coordinated aesthetic in any kitchen layout.
Cпецификация
  • Appliance housing for integrated fridge / freezer aperture height: 1780 mm 1 flap, 2 appliance doors 600 x 2016 x 561 600 x 2088 x 561 600 x 2160 x 561
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTall-unit-GD178
  • Тип продукцииKitchen unit
  • Группа продукцииTall unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Вспомогательный материалМеламин
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework

Похожие продукты